??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
LANSA,LANSB,LANSC - shuangtouzidongbuchangshi1
Bill of material
LANSB2035
CODE
daima
TYPE1
leixing1
shuangtouzidongbuchangshi
TYPE2
leixing2
MAT1
benti caizhi
SS400
MAT2
huosaigan caizhi
SUS304
MAT3
zhuangjitou caizhi
juanzhi
SUR
zhuti biaomianchuli
fahei
W
wendu
-10°C~80°C
GG
guige
M
gongchengluowenM
M20X1.5
ST
xingcheng
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
15.8 mm
F
18 mm
G
mm
H
26 mm
V
7 mm
MAXE
meicizuidaxishounengliang Nm(E)
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Nm(Etc)
MW
zuidayouxiaozhongliang kg(Me)
MS
zuigaozhuangjisudu
m/s
WEIGHT
zhongliang
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1696296677248.html