카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
GV12-230-3-T(0)
BELIMO EMEA
Valves
Valve Actuators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/ventilantriebe/gv2020.prj},{NB=GV12-230-3-T (0)},{SA810ID03=GV12-230-3-T},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=109.00},{SA700ID13=MIN},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=70},{SA700ID25=-20},{SA700ID26=95},{SA700ID31=67.00},{SA700ID32=11.00},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=1},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=GV122303T},{PREVIEW=../../png/pic_eu_gv12_neutral_01_4c.png},{SA810ID10=Grosshubantrieb, 12000 N, AC 230 V, 3-Punkt, 82 s, Hub 65 mm, 2 x EPU, IP65, Klemmen},{SA700ID05=110},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Large stroke actuator, 12000 N, IP65
Bill of material
GV12-230-3-T(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
GV12-230-3-T
GV12-230-3-T
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Grosshubantrieb, 12000 N, AC 230 V, 3-Punkt, 82 s, Hub 65 mm, 2 x EPU, IP65, Klemmen
Grosshubantrieb, 12000 N, AC 230 V, 3-Punkt, 82 s, Hub 65 mm, 2 x EPU, IP65, Klemmen
SA700ID05
Nominal/operating voltage
110
110
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Control
3-point (open/stop/close)
3-point (open/stop/close)