您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
504986/3000 Lateral guide adjustable B, H=20 mm (L=3000mm)
Montech
Conveyors
KTB / TB / GTB
KTB - Minidrive conveyors
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{montech/conveyors/old_conveyors/kleintransportband/zubehoer/seitenfuehrung-verstellbar-typ-b.prj},{NB=MON_504986/3000_Lateral guide adjustable type B_3000},{ARTNR=504986/3000},{TYP=Seitenf.-verstellb.-Typ B},{L=3000},{TXT1=Seitenführung verstellbar B, H=20mm (L=3000mm)},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Montech
Description
Lateral guide adjustable type B
Bill of material
504986/3000 Lateral guide adjustable B, H=20 mm (L=3000mm)
ARTNR
Ref.No.
504986/3000
504986/3000
TYP
Designation
Lateral guide adjustable type B
TNR
Order No.
504986/3000
504986/3000
TNR1
Designation
Lateral guide adjustable B, H=20 mm (L=3000mm)