LBRJUI-01-24
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e48.prj},{NB=LBRJUI-01-24},{PN=LBRJUI-01-24},{DES=Thermoplastic Linear Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E48},{MAT=Thermoplastic/Aluminum},{A=1.5020 / 1.5041},{A1=1.5041},{B=2.3750},{C=3.000},{H=2.250},{HA=0.089},{HB=2.241},{NS=1 1/2},{W=MIN},{O=MIN},{TYP=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LB-01 - Thermoplastic Linear Bearings - 1/4" to 2" Shaft Size - Open and Closed Styles
Bill of material
LBRJUI-01-24
PN
Product No.
LBRJUI-01-24
LBRJUI-01-24
DES
Description
Thermoplastic Linear Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Thermoplastic/Aluminum
A
Bore ØA
1.5020 / 1.5041
1.5020 / 1.5041
인치
B
Outside Diameter ØB
2.3750
2.3750
인치
C
Length
3.000
3.000
인치
H
Length
2.250
2.250
인치
HA
Width
0.089
0.089
인치
HB
Diameter
2.241
2.241
인치
NS
Nominal Size
1 1/2
1 1/2
인치
W
Angle
deg
O
Width O (±.012)
인치