카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LBBA4
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/lbba_asmtab.prj},{NB=LBBA4},{HMAT=Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{HSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{LBU=LB},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBBA},{CODE1=KRTW},{MYCODE=M_LHSS},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LBBA,LBBAS,LBBAN - Linear Bearing components - Raised square Single
Bill of material
LBBA4
MODEL
Model
LBBA4
LBBA4
HMAT
Housing Material
Aluminum alloy
HSUR
Housing Surface treatment
Natural Anode Treatment
LBU
Linear Bearing Used
LB
LB
AOT
Ambient Operating Temp
-20℃~80℃
-20℃~80℃
CODE
Code
LBBA
LBBA
VAR02
d
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
FIX02
Tolerance
0/-0.008
0/-0.008
mm
FIX04
D
8
8
mm
FIX06
(S)
1.1
1.1
mm
FIX08
L
15
15
mm
FIX10
L1
-
-
mm
FIX12
L2
10
10
mm
FIX14
h
10
10
mm
FIX16
W
12
12
mm
FIX18
H
16
16
mm
FIX20
l
3
3
mm
FIX22
M1 (Effective Length)
M3(6)
M3(6)
mm
FIX24
M2 (Effective Length)
M3(10.5)
M3(10.5)
mm
FIX26
d1×t
4.2×1.5(For M2 Screws)
4.2×1.5(For M2 Screws)
mm
FIX28
Basic Load Rating C (Dynamic)
88
88
N
FIX30
Basic Load Rating Co (Static)
127
127
N
FIX32
Mass
8
8
g
FIX95
PDF
PDF