??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lbc8000_1110sxxxg - Bel Power Solutions
Bill of material
LBC8000-1110SxxxG
PN
Part Number
LBC8000-1110SxxxG
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply / Battery Charger, Power 8000W, Output 110VDC, 73A, Input 350-528VAC
POWER
Power
8000 W
VI
Voltage Input
350 - 528 VAC
OV
Output Voltage
110 VDC
OC
Output Current
73 A
OT
Operating Temperature
-25 to 55 °C