??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LBCBR10 - Economy European Standard Corner Bracket For 45 ASuare Aluminum Frame
Bill of material
LBCBR10-45
PN
Part Number
LBCBR10-45
NO
No
10-45
AS
Aluminum series
45R
L
42 mm
D
13 mm
R
41.8 mm
T
8.5 mm
TG
Tg
3 mm