??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBCBR8-40 - Economy European Standard Corner Bracket For 40 ASuare Aluminum Frame
Nomenclature
LBCBR8-40
PN
Part Number
LBCBR8-40
NO
No
8-40
AS
Aluminum series
40R
L
38 mm
D
9 mm
R
37.8 mm
T
8.5 mm
TG
Tg
2 mm