LBGF-25-140-A-S
Chinese Manufacturers
HXJM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hxjm/lbgf.prj},{NB=LBGF-25-140-A-S},{DD=25},{DD1=31},{AA=84},{BB=48},{H=30},{H1=50},{T=20},{MM=50},{S=20},{A=66},{B=30},{D=9},{MB=LBE 8X35},{L=33.0},{E=8},{DP=LDE8X30},{M=M4},{P=37},{M1=4},{LL=140},{CNSORDERNO=LBGF-25-140-A-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBGF - Ball Guide Post Sets(Fixed Stopper Type)
Bill of material
LBGF-25-140-A-S
DD
25
25
mm
DD1
31
31
mm
AA
84
84
mm
BB
48
48
mm
H
30
30
mm
H1
50
50
mm
T
20
mm
MM
50
50
mm
S
20
20
mm
A
66
66
mm
B
30
30
mm
D
9
9
mm
MB
Mounting Bolts
LBE 8X35
LBE 8X35
L
L of LBGMP
33.0
33.0
mm
E
dia.e of LBGMP
8
mm
DP
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE8X30
mm
M
Optional code(S)
M4
P
Optional code(S)
37
37
LL
Post Pin Length(L)
140
140
mm
CNSORDERNO
order number
LBGF-25-140-A-S
LBGF-25-140-A-S