??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBIE8-30, LBIE8-40, LBIL8-30, LBIL8-40 - 経済型 欧標溝幅8㎜アルミフレーム用ブラインドブラケット
部品表
LBIE8-30-6
PN
型番
NO
No.
M
6
S
形状
L
14.4 mm
L1
7.6 mm
L2
7.5 mm
W
37.2 mm
W1
25.0 mm
H
31.0 mm
ABM
付属ボルト Mx
M6x8
ABQ
付属ボルト 個数
2