??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
lbl7070_6 - 経済型 欧標 溝幅8用押出ブラケット - 135° -
部品表
LBL7070-20
PN
型番
LBL7070-20
NO
No.
7070
AS
フレームシリーズ
L
18 mm
D
8.5 mm