??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBMB10 - Economy European standard Panel Attaachment Brackets for Slot Width 10 Aluminum Frames
Stückliste
LBMB10-45
PN
Teilenummer
LBMB10-45
NO
No.
10-45
L
18.0 mm
L1
8.2 mm
W
28.0 mm
W1
17.0 mm
W2
9.3 mm
H
33.8 mm
H1
23.0 mm