??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBSB10-4288 - 経済型 欧標 溝幅10アルミフレーム用ブラケット
部品表
LBSB10-4288
PN
型番
LBSB10-4288
NO
No.
10-4288
L
88 mm
W
42 mm
W1
9.8 mm
A
23 mm
B
22.5 mm
C
22.5 mm
D
10 mm
R
5 mm
T
10 mm
T1
5.8 mm
ALT1
カバー取付け穴追加工
ALT2
適用ボルトナットをセット