??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBSB10-4545 - Economy European standard Diecast Brackets Width 10 Aluminum Frames
Nomenclature
LBSB10-4545
PN
Part Number
LBSB10-4545
NO
No.
10-4545
L
43 mm
L1
0 mm
W
9.8 mm
W1
8 mm
W2
5 mm
H
42 mm
A
0 mm
B
0 mm
C
0 mm
D
0 mm
R
0 mm
T
9 mm
T1
3.3 mm
ALT1
Mounting Holes for Cover
ALT2
Fixation par boulon et jeu d'écrous