??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBSBB - 経済型 欧標溝幅10mm アルミフレーム用ブラケット ブラックタイプ
部品表
LBSBB10-4545
PN
型番
LBSBB10-4545
NO
No
10-4545
AS
フレームシリーズ
45
L
43 mm
W
9.8 mm
W1
8 mm
H
42 mm
A
0 mm
B
0 mm
R
0 mm
T
8 mm
T1
3.3 mm
ALT1
カバー取付け穴追加工
ALT2
適用ボルトナットをセット