??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBSBB - Economy European standard Brackets for Slot Width 10mm Aluminum Frames Black type
Nomenclature
LBSBB10-4545
PN
Part Number
LBSBB10-4545
NO
No
10-4545
AS
Aluminum series
45
L
43 mm
W
9.8 mm
W1
8 mm
H
42 mm
A
0 mm
B
0 mm
R
0 mm
T
8 mm
T1
3.3 mm
ALT1
Mounting Hole for Cover
ALT2
Applicable Screws and Nuts Set