??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBSBB - Economy European standard Brackets for Slot Width 10mm Aluminum Frames Black type
Lista materiale
LBSBB10-4545
PN
Part Number
LBSBB10-4545
NO
No
10-4545
AS
Aluminum series
45
L
43 mm
W
9.8 mm
W1
8 mm
H
42 mm
A
0 mm
B
0 mm
R
0 mm
T
8 mm
T1
3.3 mm
ALT1
Mounting Hole for Cover
ALT2
Applicable Screws and Nuts Set