??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBSBB6 - 经济型 欧标槽宽6mm 压铸黑色角码
明细表
LBSBB6-2020
PN
型号
LBSBB6-2020
NO
No
6-2020
AS
型材系列
20
L
17 mm
W
5.8 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
2.5 mm
R
3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
ALT1
追加盖板安装孔加工
ALT2
适合的螺栓螺母套装