目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBSSB3-5
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbssb.prj},{NB=LBSSB3-5},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=LBSSB},{MYCODE=M_LBS},{VAR02=3},{VAR04=5},{VAR06=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBSSB,LBSSA - 直線軸承用調整環
明細表
LBSSB3-5
MODEL
型號
LBSSB3-5
LBSSB3-5
MAT
材質
相當於S45C
相當於S45C
SUR
外殼表面處理
發黑處理
發黑處理
CODE
Code
LBSSB
LBSSB
VAR02
No.
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
VAR04
L 指定單位1mm
mm
Enter value for VAR04
L 指定單位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
FIX02
D
7
mm
FIX04
d
4
mm
VAR06
油槽加工
無
MC
無
MC
FIX06
A
0.0
mm
FIX08
B
0.0
mm
FIX10
d1
0
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案