??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LC05GC - 插销-圆型-弹簧型
明细表
LC05GC-L90
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LC05GC
TOM
材质
SUS304
ST
表面处理
拉丝
L
L[mm]
W
W[mm]
40
F1
F1[mm]
F2
F2[mm]
28
D
D[mm]
7.500
D1
D1[mm]
9
H
H[mm]
12
H1
h1[mm]
2.400
T
t[mm]
5.700
W1
w1[mm]
20
G
g[mm]
15
DD
d[mm]
5
INFOTEXT
技术资料
官网网址