??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LCF6-2040, LCFB6-2040, LCF6-2060, LCF6-2080 - 経済型 欧標 2040 2060 2080 アルミフレーム 溝幅6mm
部品表
LCFB6-2040-50
PN
型番
TPS
型式・フレーム選択
L
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
TT
厚みt
1.8 mm
ALT1
タップ穴あけ追加工
DPL1
左側深さ
0 mm
DPR1
右側深さ
0 mm
ALT5
45度カット追加工
CP5
カット位置選択
DL5
左側カット方向選択
DR5
右側カット方向選択
ALT6
固定位置レンチ穴あけ追加工
HP6
穴位置選択
NHL6
左側穴数選択
DL6
左側穴方向選択
NHR6
右側穴数選択
DR6
右側穴方向選択
DD6
d
0 mm
HL6D
H(左)
0.0 mm
HR6D
H(右)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
指定位置ザグリ穴追加工(垂直)
ALT13
指定位置ザグリ穴追加工(水平)
Z
0
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
穴数選択(垂直)
XA
XA 指定0.5mm単位
mm
XB
XB 指定0.5mm単位
mm
XC
XC 指定0.5mm単位
mm
XD
XD 指定0.5mm単位
mm
XE
XE 指定0.5mm単位
mm
NH13
穴数選択(水平)
YA
YA 指定0.5mm単位
mm
YB
YB 指定0.5mm単位
mm
YC
YC 指定0.5mm単位
mm
YD
YD 指定0.5mm単位
mm
YE
YE 指定0.5mm単位
mm
ALT15
S穴追加工
HP15
穴位置選択
DL15
左側穴方向選択
DR15
右側穴方向選択
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0.0 mm