피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LCLMR20A
SRD-FA
SRD-FA
t93
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t93/jaz1695.prj},{NB=LCLMR20A},{CODE=LCLMR},{MAT=HS},{HRD=ASKER},{MC=SUS304},{DX=20},{D=20A},{H=13},{L=39},{L1=21},{L2=6},{L3=5},{L4=16},{M=M10*1.25},{W=17},{MM=10},{M1=0},{F=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221681.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
LCLMR,LCLMF - KK
Bill of material
LCLMR20A
CODE
LCLMR
LCLMR
MAT
HS
HRD
ASKER
MC
Metal core
SUS304
D
20A
20A
H
13
13
L
39
39
L1
21
21
L2
6
6
L3
5
5
L4
16
16
M
M10*1.25
M10*1.25
W
17
17
MM
10
10
M1
0
0
F
0
0
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221681.html