您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LCPSMB-35
A&T-3D Gallery
zonghe
33
chaxiao
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/chaxiao/lcpsmb.prj},{NB=LCPSMB-35},{CODE=LCPSMB},{GG=35},{H=35},{H1=23},{A=11.5},{W=12},{W1=12},{PDF=lcpsmb.pdf},{PPATH=lcpsmb/assemblies/lcpsmb5.prj},{BPJ=座扣1(1PCS)/座扣2(1PCS)},{CKZL=0.032},{LX1=中程},{LX2=双座板可选},{CZ=SUS304},{BMCL=拉丝}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LCPSMB - 滑动式扁形插销双座板可选·中程
Bill of material
LCPSMB-35
CNSORDERNO
订购号
LCPSMB-35
LCPSMB-35
CODE
LCPSMB
GG
35
35
H
35
35
H1
23
23
A
11.5
11.5
W
12
12
W1
12
12
PDF
lcpsmb.pdf
BPJ
标配件
座扣1(1PCS)/座扣2(1PCS)
CKZL
参考重量
0.032
0.032
LX1
类型1
中程
LX2
类型2
双座板可选
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
拉丝