카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
LCW-12-30-L-SW81-R-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Cylinders with linear guide
리니어 슬라이드 실린더 LCW-P4※
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/cylinders_with_linear_guide/lcw/lcw_l_p40_asmtab.prj},{NB=LCW-12-30-L-SW81-R-P40(0)},{TYPE=LCW},{BORE=12},{STROKE=30},{PIP=L:Left side from rod end},{NS=SW81},{SWN=-R},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{ANGLE=57.000},{PPATH=../../../../cylinder/combined_function_cylinder/lcw/lcw_part_l/lcw_l_asmtpl.prj},{PDF=lcw_l.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
LCW-L-P40
BOM
LCW-12-30-L-SW81-R-P40
TYPE
Type
LCW-L
BORE
튜브 내경
12
12
mm
STROKE
스트로크
30.000
50.000
75.000
30.000
50.000
75.000
mm
PIP
배관 방향
L: 로드 측에서 봤을 때 좌측
NS
스위치 형번
SW81:무접점,2선 ,스트레이트 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-F2H-P4
SW81:무접점,2선 ,스트레이트 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-F2H-P4
SWN
스위치 수
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
POS
로드 위치
mm
값 입력 POS
로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수
mm
L1
99
99
mm
L2
85
85
mm
L3
72
72
mm
X
41.0
41.0
mm
Y
24.0
24.0
mm
W
32
32
mm
N
2
mm
RD
18.0
18.0
mm
HD
0.0
mm