??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
LCX-Q no switch
Bill of material
LCX-Q-25-10
TYPE
Model No.
LCX-Q
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke
mm
STOP
Stopper
STPOS
Stopper position
STPART
Port on stopper
OPT
Option
POS
Stroke position
mm
Entrez la valeur pour POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product information
Product information
A
234 mm
B
147 mm
C
34 mm
D
76.5 mm
E
10 mm
F
56 mm
G
20 mm
H
13 mm
J
36.5 mm
K
mm
L
27 mm
M
120 mm
N
45 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
66 mm