LD01CA-47
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld01ca-asmtab.prj},{NB=LD01CA-47},{SC=LD01CA},{TOM=A6063},{ST=clear anodizing},{SPE=47},{L=47},{W=36},{F1=25},{F2=21},{DD1=10},{DD2=5.5},{AB=10x11.5},{AABB=5.5x7},{T=3.5},{HH=1.5},{H=10},{AL=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld01ca/ld01ca-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD01CA - Aluminum alloy butterfly hinge - standard type · waist hole type
Bill of material
LD01CA-47
CNSORDERNO
LD01CA-47
LD01CA-47
SC
Serial code
LD01CA
TOM
texture of material
A6063
ST
surface treatment
clear anodizing
SPE
Specifications
47
47
L
47
47
mm
W
36
36
mm
F1
25
25
mm
F2
21
21
mm
DD1
d1
10
10
mm
DD2
d2
5.5
5.5
mm
AB
AxB
10x11.5
10x11.5
mm
AABB
axb
5.5x7
5.5x7
mm
T
3.5
mm
HH
h
1.5
mm
H
10
10
mm
AL
Allowable load(kg)
10
INFOTEXT
io
website