LD03LC-L37
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03lc_asmtab.prj},{NB=LD03LC-L37},{SC=LD03LC},{TOM=SUS304},{ST=-},{L=37},{L1=41},{W=35},{F1=22.500},{F2=23},{DD1=8},{DD2=5.200},{T=2.000},{H=9},{AL=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03lc/ld03lc-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD03LC - Flat butterfly hinge - stainless steel economy - tapered hole
Bill of material
LD03LC-L37
CNSORDERNO
LD03LC-L37
SC
Serial code
LD03LC
TOM
texture of material
SUS304
ST
surface treatment
-
L
l
37
L1
41
W
w
35
F1
f1
22.500
F2
f2
23
DD1
dd1
8
DD2
dd2
5.200
T
2.000
mm
H
h
9
AL
Allowable load(kg)
5
INFOTEXT
io
website