LD09BA-48-E
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld09ba_asmtab.prj},{NB=LD09BA-48-E},{SC=LD09BA},{TYPE=Ordinary type · Sink type},{MATERIAL1=PA6},{COLOUR=black/white},{MATERIAL2=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=48},{YS=E},{W=47.0},{L=48},{F2=32.0},{F1=30.0},{H=12.5},{HH=3.8},{HH1=3.8},{T=6.0},{D1=5.5},{D2=9.5},{C=12.60},{LOAD=10},{WEIGHT=0.02},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld09a_b/assemblies/ld09ba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD09BA - Resin butterfly hinge - cone pass/sink pass
Bill of material
LD09BA-48-E
CNSORDERNO
LD09BA-48-E
LD09BA-48-E
SC
Serial code
LD09BA
TYPE
type
Ordinary type · Sink type
MATERIAL1
material(body)
PA6
COLOUR
colour(body)
black/white
MATERIAL2
material(pivot)
SPCC
SURFACE
surface treatment(pivot)
galvanize
SPE
specification
48
48
YS
color
E(black)
W(white)
E(black)
W(white)
W
47.0
47.0
mm
L
48
48
mm
F2
32.0
32.0
mm
F1
30.0
30.0
mm
H
12.5
12.5
mm
HH
h
3.8
3.8
mm
T
6.0
6.0
mm
D1
d1
5.5
5.5
mm
D2
d2
9.5
9.5
mm
C
12.60
12.60
mm
LOAD
load
10
10
kg
WEIGHT
reference weight
0.02
0.02
kg/pcs
INFOTEXT
website