??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD09HC - 树脂蝶形铰链·菱型·锥孔型
明细表
LD09HC-108
CNSORDERNO
型号
LD09HC-108
SC
系列码
LD09HC
TYPE
类型
菱型·锥孔型
MAT
材质
PA6
COLOUR
颜色
黑色
SPE
规格
108
L
40 mm
L1
91 mm
L2
10 mm
L3
20 mm
L4
24.5 mm
L5
45 mm
F
108 mm
F1
79 mm
F2
58 mm
H
18 mm
T
9.5 mm
FZ
负载
21 kg
CKZL
参考重量
0.1 kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址