LD09HC-108
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld09hc_asmtab.prj},{NB=LD09HC-108},{SC=LD09HC},{TYPE=diamond·Conical hole type},{MAT=PA6},{COLOUR=black},{SPE=108},{L=40},{L1=91},{L2=10},{L3=20},{L4=24.5},{L5=45},{F=108},{F1=79},{F2=58},{H=18},{T=9.5},{FZ=21},{CKZL=0.1},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld09hc/assemblies/ld09hc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD09HC - Resin butterfly hinge, diamond shaped, tapered hole shaped
Bill of material
LD09HC-108
CNSORDERNO
LD09HC-108
SC
Series code
LD09HC
TYPE
diamond·Conical hole type
MAT
material
PA6
COLOUR
black
SPE
specifications
108
L
40
mm
L1
91
mm
L2
10
mm
L3
20
mm
L4
24.5
mm
L5
45
mm
F
108
mm
F1
79
mm
F2
58
mm
H
18
mm
T
9.5
mm
FZ
load
21
kg
CKZL
Reference weight
0.1
kg/pcs
INFOTEXT
website