LD11BG-63C
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld11ab_bg_bh_asmtab.prj},{NB=LD11BG-63C},{SC=LD11BG},{TYPE=Left and right paranoid type · conical hole type},{XJB=Economical},{MAT=A6063S-T5},{MAT1=polyacetal},{SUR=Sand blasting natural color anodizing},{SPE=63C},{W=62.00},{L=63},{F1=37.0},{F2=12.50},{L1=37},{L2=13.0},{F3=0.00},{T=3.5},{H=0},{DD1=6.5},{DD2=6.5},{D1=13},{D2=13},{E=5.5},{R=11},{FZ=15.0},{CKZL=0.050},{INFOTEXT=website},{Y=5.500},{XY=2.500},{JL=15.000},{JL1=17.000},{KD=11.000},{PPATH=ld11ab_bg_bh/assemblies/ld11ab_bg_bh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD11AB_BG_BH - Aluminum alloy butterfly hinge - square type
Bill of material
LD11BG-63C
CNSORDERNO
LD11BG-63C
LD11BG-63C
SC
Series code
LD11BG
LD11BG
TYPE
Left and right paranoid type · conical hole type
Left and right paranoid type · conical hole type
XJB
cost performance
Economical
Economical
MAT
body material
A6063S-T5
A6063S-T5
MAT1
Bushing material
polyacetal
polyacetal
SUR
Surface treatment/color
Sand blasting natural color anodizing
Sand blasting natural color anodizing
SPE
specifications
63C
63C
W
62.00
62.00
mm
L
63
63
mm
F1
37.0
37.0
mm
F2
12.50
12.50
mm
L1
37
37
mm
L2
13.0
13.0
mm
F3
0.00
0.00
mm
T
3.5
mm
H
0
0
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
DD2
d2
6.5
6.5
mm
D1
13
13
mm
D2
13
13
mm
E
5.5
5.5
mm
R
11
11
mm
FZ
load
15.0
15.0
kg
CKZL
Reference weight
0.050
0.050
INFOTEXT
website