LD12BE-63A
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld12be_bc_asmtab.prj},{NB=LD12BE-63A},{SC=LD12BE},{TYPE=Heavy duty square and tapered hole type},{XJB=Economical},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblasted black anodizing},{SPE=63A},{W=80.0},{F1=16.5},{F2=47},{L=63},{L1=10.0},{L2=43},{DD1=6.5},{DD2=13},{T=4.5},{E=6.0},{R=11},{FZ=29},{CKZL=0.078},{INFOTEXT=website},{XY=2.000},{JL=15.750},{KD=11.750},{CO=0.16,0.16,0.16,0.00},{PPATH=ld12be_bc/assemblies/ld12be_bc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD12BE_LD12BC - Aluminum alloy butterfly hinge - heavy-duty square and tapered hole type
Bill of material
LD12BE-63A
CNSORDERNO
LD12BE-63A
LD12BE-63A
SC
Series code
LD12BE
LD12BE
TYPE
Heavy duty square and tapered hole type
XJB
cost performance
Economical
MAT
material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
Sandblasted black anodizing
Sandblasted black anodizing
SPE
specifications
63A
63A
W
80.0
80.0
mm
F1
16.5
16.5
mm
F2
47
47
mm
L
63
63
mm
L1
10.0
10.0
mm
L2
43
43
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
DD2
d2
13
13
mm
T
4.5
4.5
mm
E
6.0
6.0
mm
R
11
11
mm
FZ
load
29
29
kg
CKZL
Reference weight
0.078
0.078
INFOTEXT
website