LD15GD-65
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15gd_ld15gb_asmtab.prj},{NB=LD15GD-65},{SC=LD15GD},{TYPE=Conical hole type},{XJB=Economical},{MAT=SUS316},{SUR=wire drawing},{SPE=65},{W=65},{L=65},{F2=40},{F3=0},{F1=35},{H=14},{T=6},{DD1=6.5},{DD2=12.6},{D=6},{FZ=45},{CKZL=0.21},{INFOTEXT=website},{Y=6.750},{KS=4},{KD=15.500},{JL1=16.250},{JL2=16.250},{JL3=16.250},{JL4=16.250},{YY=7.250},{KK=7.250},{GD=0.500},{GD1=2.950},{PPATH=ld15gd_ld15gb/../ld15gd_ld15gb/assemblies/ld15gd_ld15gb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD15GD_LD15GB - Stainless steel butterfly hinge, tapered hole type, economy type - flat type
Bill of material
LD15GD-65
CNSORDERNO
LD15GD-65
LD15GD-65
SC
Series code
LD15GD
LD15GD
TYPE
Conical hole type
XJB
cost performance
Economical
MAT
material
SUS316
SUR
Surface treatment
wire drawing
wire drawing
SPE
specifications
65
65
W
65
65
mm
L
65
65
mm
F2
40
40
mm
F3
0
0
mm
F1
35
35
mm
H
14
14
mm
T
6
6
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
DD2
d2
12.6
12.6
mm
D
6
6
mm
FZ
load
45
45
kg
CKZL
Reference weight
0.21
0.21
INFOTEXT
website