LD15HK-76
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15hf_k_r_asmtab.prj},{NB=LD15HK-76},{SC=LD15HK},{TYPE=Conical hole type},{MAT=SUS304},{SUR=wire drawing},{SPE=76},{W=47},{L=76.0},{F2=24.6},{F3=32.6},{F1=26.0},{H=0.0},{E=1.0},{T=1.2},{DS=5},{D=3.5},{R=6.2},{DD1=4.9},{DD2=6.5},{FZ=14},{CKZL=0.05},{INFOTEXT=website},{Y=3.100},{YY=3.100},{XY=1.750},{KD=6.400},{JL1=15.100},{JL2=15.400},{JL3=15.000},{JL4=15.400},{JL5=15.100},{K1=0.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{K2=0.000},{G=0.000},{PPATH=ld15hf_k_r/assemblies/ld15hf_k_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD15HF_K_R - Stainless steel butterfly hinge - conical hole type - flat
Bill of material
LD15HK-76
CNSORDERNO
LD15HK-76
LD15HK-76
SC
Series code
LD15HK
LD15HK
TYPE
Conical hole type
MAT
material
SUS304
SUR
Surface treatment
wire drawing
wire drawing
SPE
specifications
76
76
W
47
47
mm
L
76.0
76.0
mm
F2
24.6
24.6
mm
F3
32.6
32.6
mm
F1
26.0
26.0
mm
H
0.0
0.0
mm
E
1.0
1.0
mm
T
1.2
1.2
mm
DS
Number of segments
5
5
mm
D
3.5
3.5
mm
R
6.2
6.2
mm
DD1
d1
4.9
4.9
mm
DD2
d2
6.5
6.5
mm
FZ
load
14
14
kg
CKZL
Reference weight
0.05
0.05
INFOTEXT
website