LD15HJ-37
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15hj_asmtab.prj},{NB=LD15HJ-37},{SC=LD15HJ},{TYPE=Conical hole type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=37},{W=35},{L=37.0},{F2=23},{F1=22.5},{T=2.0},{DD1=5.2},{DD2=8.2},{H=9},{FZ=7},{CKZL=0.03},{INFOTEXT=website},{Y=4.500},{XY=2.250},{KD=11.000},{JL1=8.750},{JL2=10.250},{JL3=8.250},{JL4=9.750},{YY=0.000},{PPATH=ld15hj/assemblies/ld15hj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD15HJ - Stainless steel butterfly hinge - conical hole type - flat
Bill of material
LD15HJ-37
CNSORDERNO
LD15HJ-37
LD15HJ-37
SC
Series code
LD15HJ
TYPE
Conical hole type
MAT
material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
SPE
specifications
37
37
W
35
35
mm
L
37.0
37.0
mm
F2
23
23
mm
F1
22.5
22.5
mm
T
2.0
mm
DD1
d1
5.2
5.2
mm
DD2
d2
8.2
8.2
mm
H
9
mm
FZ
load
7
7
kg
CKZL
Reference weight
0.03
INFOTEXT
website