LD19AJ-65
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld17_18_19_asmtab.prj},{NB=LD19AJ-65},{SC=LD19AJ},{TYPE=Countersunk hole type · ordinary type},{MAT=SUS316},{SUR=Mirror polishing},{SPE=65},{W=65.0},{L=65.0},{F2=40.0},{F3=0.0},{F1=35.0},{H=14.0},{T=5.0},{D=6.0},{DD1=5.6},{DD2=9.6},{FDS=-},{FZ=45},{CKZL=0.19},{INFOTEXT=website},{Y=7.000},{YY=7.000},{XY=3.000},{KD=15.500},{JL1=14.440},{JL2=36.110},{JL3=14.440},{JL4=0.000},{JL5=0.000},{K1=0.000},{G1=0.000},{G=3.000},{PPATH=ld17_18_19/assemblies/ld17_18_19_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD17_18_19 - 不锈钢蝶形铰链·锥孔带定位孔型/锥孔错位型/沉孔型-平型
明细表
LD19AJ-65
CNSORDERNO
型号
LD19AJ-65
LD19AJ-65
SC
系列码
LD19AJ
LD19AJ
TYPE
类型
沉孔型·普通型
沉孔型·普通型
MAT
材质
SUS316
SUS316
SUR
表面处理
镜面抛光
镜面抛光
SPE
规格
65
65
W
65.0
65.0
mm
L
65.0
65.0
mm
F2
40.0
40.0
mm
F3
0.0
0.0
mm
F1
35.0
35.0
mm
H
14.0
14.0
mm
T
5.0
5.0
mm
D
6.0
6.0
mm
DD1
d1
5.6
5.6
mm
DD2
d2
9.6
9.6
mm
FDS
分段数
-
-
FZ
负载
45
45
kg
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.19
0.19
INFOTEXT
技术资料
官网网址