LD25BJ-85
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld25_27_asmtab.prj},{NB=LD25BJ-85},{SC=LD25BJ},{TYPE=Long version · offset circular hole type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=85},{W=0},{F1=0},{F2=0},{F3=0},{F4=0},{L=0},{L1=0},{T=0.0},{H=0.0},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{D1=0},{D2=0.0},{FZ=19},{CKZL=0.18},{INFOTEXT=website},{Y=5.500},{YY=5.500},{XY=3.000},{KD=12.000},{JL1=17.000},{JL2=17.000},{JL3=17.000},{JL4=17.000},{JL5=17.000},{WY=0.000},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{PPATH=ld25_27/assemblies/ld25_27_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD25_27 - Stainless steel butterfly hinge · Long plate type/Step type/Special for aluminum frame
Bill of material
LD25BJ-85
CNSORDERNO
LD25BJ-85
LD25BJ-85
SC
Series code
LD25BJ
LD25BJ
TYPE
Long version · offset circular hole type
Long version · offset circular hole type
MAT
material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
Mirror polishing
SPE
specifications
85
85
W
0
0
mm
F1
0
0
mm
F2
0
0
mm
F3
0
0
mm
F4
0
0
mm
L
0
0
mm
L1
0
0
mm
T
0.0
0.0
mm
H
0.0
0.0
mm
DD1
d1
0.0
0.0
mm
DD2
d2
0.0
0.0
mm
D1
0
0
mm
D2
0.0
0.0
mm
FZ
load
19
19
kg
CKZL
Reference weight
0.18
0.18
INFOTEXT
website