LD30AK-39
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld30ak_asmatb.prj},{NB=LD30AK-39},{SC=LD30AK},{TYPE=Thick type·Screw type},{MATERIAL=SUS316},{SURFACE=wire-drawing},{SPE=39},{W=39},{L=7.5},{W1=27},{L1=10},{L2=14},{L3=13.5},{L4=12},{M=6},{LOAD=18},{WEIGHT=0.12},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld30ak/assemblies/ld30ak_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD30AK - 不锈钢蝶形铰链-厚型
明细表
LD30AK-39
CNSORDERNO
型号
LD30AK-39
LD30AK-39
SC
系列码
LD30AK
TYPE
类型
厚型·螺钉型
MATERIAL
材质
SUS316
SURFACE
表面处理
拉丝
SPE
规格
39
39
W
39
39
mm
L
7.5
7.5
mm
W1
27
27
mm
L1
10
10
mm
L2
14
14
mm
L3
13.5
13.5
mm
L4
12
12
mm
M
6
6
mm
LOAD
负载
18
18
kg
WEIGHT
参考重量
0.12
0.12
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址