??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
LD36系列 - 推杆
明细表
LD36-12-05-050-10000
SERIES
系列
LD36
IV
输入电压
GT
减速比
STROKE
行程
POS
制动位置
FC
前固定端形式
RC
后固定端形式
RF
Rear fixed end hole
PF
位置信号
RESERVED
保留码
0
CL
电机线长
D
PM
最大负载(N)
150
SL
自锁力最大值(N)
250
TS
平均空载速度
43.90
TSL
平均全载速度
30.80
TCN
平均空载电流
1.00
TCF
平均全载电流
2.40