카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
LD36-12-05-050-10000
MOTECK
Linear Actuator
LD36
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/ld36/ld36_asmtab.prj},{NB=LD36-12-05-050-10000(0506.4D16.4)},{SERIES=LD36},{IV=12},{GT=05},{STROKE=050},{POS=0},{FC=1},{RC=0},{RF=6.4},{PF=0},{RESERVED=0},{CL=0},{D=6.4},{BS=D1},{PPATH=assemblies/ld36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
LD36 - Actuator
Bill of material
LD36-12-05-050-10000
SERIES
Series
LD36
IV
Input voltage
12:12V DC
24:24V DC
12:12V DC
24:24V DC
GT
Gear type
05:5:1
10:10:1
20:20:1
30:30:1
40:40:1
05:5:1
10:10:1
20:20:1
30:30:1
40:40:1
STROKE
Stroke
050:50mm
100:100mm
150:150mm
200:200mm
250:250mm
300:300mm
050:50mm
100:100mm
150:150mm
200:200mm
250:250mm
300:300mm
POS
Position
FC
Front connector
1:Drilled hole
3:Spherical rod eye
6:plastic slot
1:Drilled hole
3:Spherical rod eye
6:plastic slot
RC
Rear connector
0:Zinc alloy clevis,0°
9:zinc alloy clevis,90°
0:Zinc alloy clevis,0°
9:zinc alloy clevis,90°
RF
Rear fixed end hole
Ø6.4
Ø8
Ø10
Ø6.4
Ø8
Ø10
PF
positioning feedback
0:None
S:Hall effect sensor x1
D:Hall effect sensor x2
P:Potentometer(POT)
0:None
S:Hall effect sensor x1
D:Hall effect sensor x2
P:Potentometer(POT)
RESERVED
Reserved
0
CL
Cable Length
0:900mm straight
1:1500mm straight
2:2000mm straight
0:900mm straight
1:1500mm straight
2:2000mm straight
D
Ø6.4
Ø8
Ø10
Ø6.4
Ø8
Ø10
PM
Push/Pull Max.(N)
150
SL
Self-locking force Max(N)
250
TS
Typical Speed No Load
43.90
TSL
Typical Speed Full Load
30.80
TCN
Typical Currect No Load
1.00
TCF
Typical Currect full Load
2.40