LD38CD-32
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld38cd_asmtab.prj},{NB=LD38CD-32},{SC=LD38CD},{TYPE=Flat type·Round pass},{COST=economical},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=32},{W=28.0},{L=32.0},{F2=18},{F1=21.2},{H=3.8},{T=0.8},{D=3.0},{DD=2.0},{LOAD=3},{WEIGHT=0.01},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld38cd/assemblies/ld38cd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD38CD - Carbon steel butterfly Hinge - Flat, round pass (galvanized)
Bill of material
LD38CD-32
CNSORDERNO
LD38CD-32
LD38CD-32
SC
Serial code
LD38CD
TYPE
type
Flat type·Round pass
COST
Cost performance
economical
MATERIAL
material
SPCC
SURFACE
surface treatment
galvanize
SPE
specification
32
32
W
28.0
28.0
mm
L
32.0
32.0
mm
F2
18
18
mm
F1
21.2
21.2
mm
H
h
3.8
3.8
mm
T
0.8
0.8
mm
D
d
3.0
3.0
mm
DD
D
2.0
2.0
mm
LOAD
load
3
3
kg
WEIGHT
reference weight
0.01
0.01
kg/pcs
INFOTEXT
website