LD38ED-32
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld38e_asmtab.prj},{NB=LD38ED-32},{SC=LD38ED},{MODEL1=cone-pass·economical},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=32},{W=25.0},{L=32},{F2=14.5},{F1=23},{T=1.0},{H=4.5},{D=2.2},{D1=3.8},{D2=5.8},{LOAD=5},{WIEGHT=0.01},{HOLE=4},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld38e/assemblies/ld38e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD38ED - Carbon steel butterfly hinge - cone pass - Economy - Flat
Bill of material
LD38ED-32
CNSORDERNO
LD38ED-32
LD38ED-32
SC
serial code
LD38ED
MODEL1
model1
cone-pass·economical
MATERIAL
material
SPCC
SURFACE
surface treatment
galvanize
SPE
specification
32
32
W
25.0
25.0
mm
L
32
32
mm
F2
14.5
14.5
mm
F1
23
23
mm
T
1.0
1.0
mm
H
4.5
4.5
mm
D
2.2
2.2
mm
D1
d1
3.8
3.8
mm
D2
d2
5.8
5.8
mm
LOAD
load
5
5
kg
WIEGHT
reference weight
0.01
0.01
kg/pcs
INFOTEXT
website