LD38GD-127
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld38g_asmtab.prj},{NB=LD38GD-127},{SC=LD38GD},{TYPE=Double cone-hole dislocation type},{COST=economical},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=127},{W=127},{L=127},{F3=108},{F4=76.2},{F1=101.2},{F2=37.7},{T=3.7},{E=7},{D=8},{R=15.6},{D1=8.0},{D2=11.1},{LOAD=26},{WEIGHT=0.58},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld38g/assemblies/ld38g_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD38GD - 碳钢蝶形铰链·双锥孔错位型-平型
明细表
LD38GD-127
CNSORDERNO
型号
LD38GD-127
SC
系列码
LD38GD
TYPE
类型
双锥孔错位型
COST
性价比
经济型
MATERIAL
材质
SPCC
SURFACE
表面处理
镀锌
SPE
规格
127
W
127
mm
L
127
mm
F3
108
mm
F4
76.2
mm
F1
101.2
mm
F2
37.7
mm
T
3.7
mm
E
7
mm
D
8
mm
R
15.6
mm
D1
d1
8.0
mm
D2
d2
11.1
mm
LOAD
负载
26
kg
WEIGHT
参考重量
0.58
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址