??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD39AD - 碳钢蝶形铰链-平型·长型
明细表
LD39AD-150
CNSORDERNO
型号
LD39AD-150
SC
系列码
LD39AD
TYPE
类型
长板型·圆孔型
COST
性价比
经济型
MATERIAL
材质
SPCC
SURFACE
表面处理
镀锌
SPE
规格
150
W
32 mm
L
150 mm
F2
21 mm
F1
60 mm
T
1.5 mm
H
7 mm
D
3.5 mm
DD
d
6 mm
LOAD
负载
40 kg
WEIGHT
参考重量
0.08
INFOTEXT
技术资料
官网网址