LD46DC-75
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46d_e_asmtab.prj},{NB=LD46DC-75},{SC=LD46DC},{TYPE=Heavy-duty type·cone-pass·economical},{MATRIAL=ZDC},{SURFACE=Chrome plating},{SPE=75},{W=75},{L=75},{F2=50},{F1=40},{H=16},{T=6},{D=8},{D1=6.6},{D2=12.6},{LOAD=65},{WEIGHT=0.31},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld46d_e/assemblies/ld46d_e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD46D_E - Zinc alloy butterfly hinge - Cone-pass - flat - heavy duty type
Bill of material
LD46DC-75
CNSORDERNO
LD46DC-75
LD46DC-75
SC
Serial code
LD46DC
LD46DC
TYPE
type
Heavy-duty type·cone-pass·economical
Heavy-duty type·cone-pass·economical
MATRIAL
material
ZDC
SURFACE
surface treatment
Chrome plating
SPE
specification
75
75
W
75
75
mm
L
75
75
mm
F2
50
50
mm
F1
40
40
mm
H
16
16
mm
T
6
6
mm
D
8
8
mm
D1
d1
6.6
6.6
mm
D2
d2
12.6
12.6
mm
LOAD
load
65
65
kg
WEIGHT
reference weight
0.31
0.31
kg/pcs
INFOTEXT
website