LD46RB-40
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46r_asmtab.prj},{NB=LD46RB-40},{SC=LD46RB},{TYPE=Offset type·cone-pass},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Spray (matte black)},{SPE=40},{W=65},{F1=16},{F2=17},{F3=13},{L=40},{F4=20},{T=5},{H=11},{D1=5.5},{D2=10.8},{LOAD=18},{WEIGHT=0.15},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld46r/assemblies/ld46r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD46R - Zinc alloy butterfly hinge - flat type - offset type
Bill of material
LD46RB-40
CNSORDERNO
LD46RB-40
LD46RB-40
SC
Serial code
LD46RB
LD46RB
TYPE
type
Offset type·cone-pass
MATERIAL
material
ZDC
SURFACE
surface treatment
Spray (matte black)
Spray (matte black)
SPE
specification
40
40
W
65
65
mm
F1
16
16
mm
F2
17
17
mm
F3
13
13
mm
L
40
40
mm
F4
20
20
mm
T
5
5
mm
H
11
11
mm
D1
d1
5.5
5.5
mm
D2
d2
10.8
10.8
mm
LOAD
load
18
18
kg
WEIGHT
reference weight
0.15
0.15
kg/pcs
INFOTEXT
website