LD50BC-60A
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld50ab_asmtab.prj},{NB=LD50BC-60A},{SC=LD50BC},{COLOUR=0.74,0.74,0.74,0.00},{TYPE=Thick type·square·Spiral pass},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Chrome plating},{SPE=60A},{W1=15.0},{W2=18.0},{LOAD=30},{WEIGHT=0.170},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld50a_b/assemblies/ld50a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ld50a_b - Zinc alloy butterfly hinge - thick and square
Bill of material
LD50BC-60A
CNSORDERNO
LD50BC-60A
LD50BC-60A
SC
Serial code
LD50BC
LD50BC
TYPE
type
Thick type·square·Spiral pass
Thick type·square·Spiral pass
MATERIAL
material
ZDC
SURFACE
surface treatment
Chrome plating
Chrome plating
SPE
specification
60A
60A
W1
15.0
15.0
mm
W2
18.0
18.0
mm
LOAD
load
30
30
kg
WEIGHT
reference weight
0.170
0.170
kg/pcs
INFOTEXT
website