LD53AB-90
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld53_asmtab.prj},{NB=LD53AB-90},{SC=LD53AB},{TYPE=Single fold type · tapered hole type},{SY=Interior door},{MAT=ZDC},{SUR=galvanization},{SPE=90},{W=0},{L=0},{W1=0},{L1=0},{L2=0},{T=0},{DD=0.0},{DD1=0.0},{R=0.0},{E=0},{F=0},{Q=0},{H=0},{FZ=36},{CKZL=0.0783},{INFOTEXT=website},{CO=0.85,0.85,0.85,0.00},{PPATH=ld53/assemblies/ld53_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD53 - Aluminum alloy butterfly hinge - curved type
Bill of material
LD53AB-90
CNSORDERNO
LD53AB-90
LD53AB-90
SC
Series code
LD53AB
LD53AB
TYPE
Single fold type · tapered hole type
Single fold type · tapered hole type
SY
Suitable for interior/exterior doors
Interior door
Interior door
MAT
material
ZDC
SUR
Surface treatment
galvanization
galvanization
SPE
specifications
90
90
W
0
0
mm
L
0
0
mm
W1
0
0
mm
L1
0
0
mm
L2
0
0
mm
T
0
0
mm
DD
d
0.0
0.0
mm
DD1
d1
0.0
0.0
mm
R
0.0
0.0
mm
E
0
0
mm
F
0
0
mm
Q
0
0
mm
H
0
0
mm
FZ
load
36
36
kg
CKZL
Reference weight
0.0783
0.0783
INFOTEXT
website