LD55BV-40
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld55_asmtab.prj},{NB=LD55BV-40},{SC=LD55BV},{TYPE=Flat and circular hole type},{MAT=titanium alloy},{SUR=Shot blasting treatment},{SPE=40},{W=35},{W1=22},{L=40},{L1=26},{L2=0},{L3=0},{R=6.3},{H=0.0},{T=1.5},{N=4},{M=-},{D=3.0},{DD=3.2},{MGMK=600 x 300},{DS=3},{FZ=4.5},{CKZL=0.01},{INFOTEXT=website},{Y=3.150},{XY=1.500},{YY=3.150},{KD=6.300},{K1=13.433},{K2=13.143},{K3=13.433},{K4=0.000},{K5=0.000},{C=0.000},{M1=0.000},{G1=0.000},{PPATH=ld55/../ld55/assemblies/ld55_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD55 - Titanium alloy hinge
Bill of material
LD55BV-40
CNSORDERNO
LD55BV-40
LD55BV-40
SC
Series code
LD55BV
LD55BV
TYPE
Flat and circular hole type
Flat and circular hole type
MAT
material
titanium alloy
SUR
Surface treatment
Shot blasting treatment
SPE
specifications
40
40
W
35
35
mm
W1
22
22
mm
L
40
40
mm
L1
26
26
mm
L2
0
0
mm
L3
0
0
mm
R
6.3
6.3
mm
H
0.0
0.0
mm
T
1.5
1.5
mm
N
4
4
mm
M
-
-
D
3.0
3.0
mm
DD
d
3.2
3.2
mm
MGMK
Door height x door width
600 x 300
600 x 300
mm
DS
Number of segments
3
3
FZ
load
4.5
4.5
kg
CKZL
Reference weight
0.01
0.01
INFOTEXT
website