LD60BJ-69.5
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld60b_asmtab.prj},{NB=LD60BJ-69.5},{SC=LD60BJ},{TYPE=Fixed type · Double row conical hole type},{SY=Interior door},{MAT1=ZDC},{MAT2=SUS201},{SUR=Brushed chrome plating},{SPE=69.5},{W=41.8},{L=69.5},{F1=51.8},{F2=0.0},{F3=26.5},{F4=0},{F5=10.8},{F6=33.7},{H=23.0},{HH1=7.0},{HH2=1.00},{DD1=4.3},{DD2=9.3},{MH=≥25},{FZ=≤15},{CKZL=0.2},{INFOTEXT=website},{Y1=2.6},{R1=2.05},{X1=20.15},{X2=16.00},{HD=4.40},{PPATH=ld60b/assemblies/ld60b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD60B - Hidden hinge - fixed type - interior door - thickened type - double row tapered hole type
Bill of material
LD60BJ-69.5
CNSORDERNO
LD60BJ-69.5
LD60BJ-69.5
SC
Series code
LD60BJ
TYPE
Fixed type · Double row conical hole type
SY
Suitable for interior/exterior doors
Interior door
MAT1
Body Material
ZDC
MAT2
Connecting pipe material
SUS201
SUR
Surface treatment
Brushed chrome plating
SPE
specifications
69.5
69.5
W
41.8
41.8
mm
L
69.5
69.5
mm
F1
51.8
51.8
mm
F2
0.0
0.0
mm
F3
26.5
26.5
mm
F4
0
0
mm
F5
10.8
10.8
mm
F6
33.7
33.7
mm
H
23.0
23.0
mm
HH1
h1
7.0
7.0
mm
HH2
h2
1.00
1.00
mm
DD1
d1
4.3
4.3
mm
DD2
d2
9.3
9.3
mm
MH
Suitable for door thickness
≥25
≥25
mm
FZ
load
≤15
≤15
kg
CKZL
Reference weight
0.2
0.2
INFOTEXT
website